AVENTICS™ Spule, Serie CO1 5420507012

Teilenummer:

AVENTICS-5420507012

67,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-012DC-2,1W-30MM

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex13
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC12 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.1 W
Gewicht0.096 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer