AVENTICS™ Spule, Serie CO1 5428117022
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 30 mm |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803, Form A |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Kompatibilitätsindex | 14 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 24 V |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 24 V |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -20 % / +10 % |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz | -10 % / +20 % |
| Halteleistung AC 50 Hz | 5.2 VA |
| Halteleistung AC 60 Hz | 3.9 VA |
| Gewicht | 0.096 kg |
| Gehäuse | Thermoplastisches Elastomer |
