AVENTICS™ Spule, Serie CO1 5428117072

Teilenummer:

AVENTICS-5428117072

50,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-110AC-4,8VA-30

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex14
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +20 %
Halteleistung AC 50 Hz4.8 VA
Halteleistung AC 60 Hz3.6 VA
Gewicht0.096 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer