AVENTICS™ Spule, Serie CO1 5428117082

Teilenummer:

AVENTICS-5428117082

53,20 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex14
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +20 %
Halteleistung AC 50 Hz5.6 VA
Halteleistung AC 60 Hz4.2 VA
Gewicht0.096 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer