AVENTICS™ Spule, Serie CO1 5428457072

Teilenummer:

AVENTICS-5428457072

61,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-110AC-4,2VA-30MM

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex13
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +20 %
Halteleistung AC 50 Hz4.2 VA
Halteleistung AC 60 Hz3.2 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz6.9 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz5.8 VA
Gewicht0.096 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer