AVENTICS™ Coil, Series CO2, M12, class F, 3-pin 548906-005-1A
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 22 mm |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Zertifikate | UL (Underwriters Laboratories) |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Kompatibilitätsindex | 44 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Anzahl Pole | 2-polig |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Leistungsaufnahme DC | 4.8 W |
| Gewicht | 0.055 kg |
| Gehäuse | Polyphenylensulfid |