AVENTICS™ Spule, Serie CO2 548934-013-1A

Teilenummer:

AVENTICS-548934-013-1A

Datenblatt anzeigen
CO2-FORM_A-24DC-48/50-60-6W-5.5VA-30MM-Class-F

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Isolierklasse SpuleKlasse F
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED1
Kompatibilitätsindex55
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm A
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz48 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz48 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz5.5 VA
Halteleistung AC 60 Hz5 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz9.2 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz8 VA
Leistungsaufnahme DC6 W
Gewicht0.135 kg
GehäusePolyphenylensulfid