AVENTICS™ Spule, Serie CO2 549021-009-1A
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 30 mm |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Zertifikate | UL (Underwriters Laboratories) |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 1 |
| Kompatibilitätsindex | 54 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Anzahl Pole | 4-polig |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Leistungsaufnahme DC | 4.3 W |
| Gewicht | 0.135 kg |
| Gehäuse | Polyphenylensulfid |