AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-002-1A

Teilenummer:

AVENTICS-549526-002-1A

Datenblatt anzeigen
CO2-FORM_B-24DC-2.8W-22MM-Class-F

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Isolierklasse SpuleKlasse F
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex43
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm B
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.8 W
Gewicht0.055 kg
GehäusePolyamid glasfaserverstärkt