AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-006-1A

Teilenummer:

AVENTICS-549526-006-1A

Datenblatt anzeigen
CO2-FORM_B-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Isolierklasse SpuleKlasse F
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex44
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm B
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz48 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz48 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Einschaltleistung AC 50 Hz11 VA
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Gewicht0.055 kg
GehäusePolyamid glasfaserverstärkt