AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 22 mm |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Kompatibilitätsindex | 45 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Elektrischer Anschluss | Form B |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 220 V / 230 V |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 230 V / 240 V |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Halteleistung AC 50 Hz | 7,5 VA / 8,5 VA |
| Halteleistung AC 60 Hz | 7 VA / 7,5 VA |
| Einschaltleistung AC 50 Hz | 11 VA / 12,1 VA |
| Gewicht | 0.055 kg |
| Gehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |