AVENTICS™ Luftmengensensor, Serie 553-001 5530011000

Teilenummer:

AVENTICS-5530011000

6.035,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
M12X1 8PIN 0-250L/MIN

Spezifikationen

SchaltprinzipBlendenprinzip
Nenndurchfluss Qn max., Standard250 l/min
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 3 %
Stromaufnahme max.300 mA
Ansprechzeit< 15 ms
SchutzartIP54
Gewicht1.2 kg
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
Werkstoff GehäuseAluminium