AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102060

Teilenummer:

AVENTICS-5610102060

8.200,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
EV07-001-060-020-2DIAA

Spezifikationen

Ansteuerungvorgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckhaltend, Ausgang 10V konstant zur Speisung eines Sollwertpotentiometers.
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.200 mA
Istwertausgang4 ... 20 mA
Sollwerteingang0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Hysterese0,04 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn800 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP54
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
SignalanschlussEN 175301-803, Form A