AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 563 131 5631312100

Teilenummer:

AVENTICS-5631312100

Datenblatt anzeigen
VR07-5/3CC-LEV

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktiongeschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementHandhebel, rastend
Dichtprinzipweich dichtend
Verschlussartnicht abschließbar
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn1100 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.71 kg