AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 563 5632510000

Teilenummer:

AVENTICS-5632510000

360,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2 NC, mit Federrückstellung
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1350 l/min
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Steuerdruck min.3.5 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.120 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht0.3 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Styrol, Fluor-Kautschuk