AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 563 5633011340

Teilenummer:

AVENTICS-5633011340

387,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V563-3/2NC-SR-024DC-5W

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn1350 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern, intern
Leistungsaufnahme DC5 W
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.38 kg
Werkstoff GehäuseAluminium