AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 565 5653011340

Teilenummer:

AVENTICS-5653011340

606,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V565-3/2NC-SR-024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2 NC, mit Federrückstellung
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn4240 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern, intern
Leistungsaufnahme DC10 W
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.8 kg
Werkstoff GehäuseAluminium