AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD12 5711200050

Teilenummer:

AVENTICS-5711200050

674,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD12-5/3CC-SR-G012-G012-G018-S

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktiongeschlossene Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Norm Druckluftanschlussnach ISO 228-1
Druckluftanschluss EingangG 1/2
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/2
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangG 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 23800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 33800 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
ATEXATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³