AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, CD01-PA 5714003810

Teilenummer:

AVENTICS-5714003810

154,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD01 - 5/3EC

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
ATEXATEX-geeignet
ZertifikateLABS-frei
NormenISO 15407-1
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Version26 mm
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Ausführung Druckluftanschlussentlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte DIN ISO 15407-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2650 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3750 l/min
BefestigungsschraubeM4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube2.5 Nm