AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, einseitig pneumatisch betätigt 5717451000

Teilenummer:

AVENTICS-5717451000

87,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AS-07-CP

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Handhilfsbetätigungohne
Druckluftanschluss EingangØ 10x1
Druckluftanschluss AusgangØ 10x1
Druckluftanschluss EntlüftungM14x1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangØ 8x1
Nenndurchfluss Qn950 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Vorsteuerungintern
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach, Scheibenprinzip
verblockbarverblockbar
Korrosionsbeständigkeitkorrosionsgeschützt
Drosselmit Drossel
ATEXATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³