AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, beidseitig pneumatisch betätigt 5717460000

Teilenummer:

AVENTICS-5717460000

92,60 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2DP-07

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, beidseitig pneumatisch betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss EingangØ 10x1
Druckluftanschluss AusgangØ 10x1
Druckluftanschluss EntlüftungM14x1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangØ 8x1
Nenndurchfluss Qn950 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Vorsteuerungintern
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach, Scheibenprinzip
verblockbarverblockbar
Drosselmit Drossel
ATEXATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³