AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD12 5724505970
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | nicht rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | M22x1,5 |
| Nenndurchfluss Qn | 4000 l/min |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803:2006 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Vorsteuerung | intern |
| Spulenbreite | 30 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 52 |
| Einschaltdauer | 1 |
| typ. Einschaltzeit | 34 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 90 ms |
| Temperaturbeständigkeit | -25 °C kältebeständig |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.85 kg |