AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD12 5724555280

Teilenummer:

AVENTICS-5724555280

379,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD12-3/2NC-SR-230AC-I-G012-G012-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn4000 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit34 ms
typ. Ausschaltzeit90 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseAluminium, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.85 kg