AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 490, Betriebsdruck min. 4 bar 5724970220

Teilenummer:

AVENTICS-5724970220

66,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V490-3/2NC-024DC-ND0,8

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße490
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 4
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-20 % / +20 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen
Gewicht0.079 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C