AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725455280

Teilenummer:

AVENTICS-5725455280

445,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-AR-230AC-I-G012-G012-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit37 ms
typ. Ausschaltzeit97 ms
Werkstoff GehäuseAluminium, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C