AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725455402

Teilenummer:

AVENTICS-5725455402

CD12-5/2XX-AR-NONE-I-G012-G012

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
Werkstoff GehäuseAluminium, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.85 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C