AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725500220

Teilenummer:

AVENTICS-5725500220

Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-DO-024DC-I-M022-M022-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangM22x1,5
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.1 W
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit36 ms
typ. Ausschaltzeit36 ms