PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725555270

Teilenummer:

AVENTICS-5725555270

Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-DO-110AC-I-G012-G012-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit36 ms
typ. Ausschaltzeit36 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
BrancheAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1.2 kg