AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD12 5725655270
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 5/3, geschlossene Mittelstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/2 |
| Nenndurchfluss Qn | 3800 l/min |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803:2006 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Vorsteuerung | intern |
| Spulenbreite | 30 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 52 |
| Einschaltdauer | 1 |
| typ. Einschaltzeit | 37 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 97 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |