AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727405302

Teilenummer:

AVENTICS-5727405302

101,39 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AS-00000-07

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisATEX optional
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend, rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 8x1
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerungintern
Kompatibilitätsindex14
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit17 ms
typ. Ausschaltzeit24 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.221 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen