PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727455302

Teilenummer:

AVENTICS-5727455302

98,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AS-00000-07

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisATEX optional
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend, rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 10x1
Nenndurchfluss Qn950 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerungintern
Kompatibilitätsindex14
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit17 ms
typ. Ausschaltzeit24 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.22 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen