PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 840, einseitig betätigt 5728405680

Teilenummer:

AVENTICS-5728405680

86,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V840-4/2OC-DI04-230AC-03-LED

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip4/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSchraubanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn200 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Vorsteuerventilbreite22,5 mm
Statusanzeige LEDRot
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit12 ms
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C