PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763503183

Teilenummer:

AVENTICS-5763503183

Datenblatt anzeigen
CON-CB-SNAP8-3-1

Spezifikationen

VarianteSnap-Ø8
Anzahl der Magnetspulen1
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Leiterquerschnitt0.14 mm²
SchutzartIP65
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeForm C
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kabelabgang 2gerade
VentilsteckverbinderVentilsteckverbinder
nach NormISO 15217, Form C
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-20 % / +20 %
Statusanzeige LED VentilGelb
BefestigungsschraubeM2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben +0,050.25 Nm
Gewicht0.012 kg
GehäusePolyetherimid
DichtungenFluor-Kautschuk