PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763573103

Teilenummer:

AVENTICS-5763573103

Datenblatt anzeigen
CON-CB-M12-4-2

Spezifikationen

Anzahl der Magnetspulen2
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeForm C
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kabelabgang 2gerade
Elektrischer Anschluss 3Buchse
Elektrischer Anschluss 3Form C
Anzahl Pole2-polig
Kabelabganggerade
VentilsteckverbinderVentilsteckverbinder
nach NormISO 15217, Form C
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz24 V
Spannungstoleranz DC-20 % / +20 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Statusanzeige LED VentilGelb