AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt 5772035402

Teilenummer:

AVENTICS-5772035402

CD07-3/2NC-SR-NONE-E-M014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussM14x1,5
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseIndustrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C