AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt 5772075402
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | Elektrisch betätigt |
| Baugröße | CD07 |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Spule |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Druckluftanschluss | G 1/4 |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1400 l/min |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 52 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Temperaturbeständigkeit | -25 °C kältebeständig |
| Branche | Industrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |