PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt 5772085402

Teilenummer:

AVENTICS-5772085402

CD07-3/2NC-SR-NONE-E-G014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
BrancheIndustrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C