PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt 5772965402

Teilenummer:

AVENTICS-5772965402

CD07-3/2NC-SR-NONE-I-G014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungohne
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseIndustrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C