AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, beidseitig betätigt 5776275402
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | Elektrisch betätigt |
| Baugröße | CD07 |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Spule |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Druckluftanschluss | G 1/4 |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1200 l/min |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 52 |
| Temperaturbeständigkeit | -25 °C kältebeständig |
| Branche | Industrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |