AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, beidseitig betätigt 5776845402
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | Elektrisch betätigt |
| Baugröße | CD07 |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Spule |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Druckluftanschluss | G 1/4 |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1200 l/min |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803:2006 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 52 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C kältebeständig |
| Branche | Industrie, Zink-Druckguss, Polyarylamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.75 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |