AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD07 5777955402

Teilenummer:

AVENTICS-5777955402

CD07-5/3CC-DO-NONE-E-G014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseIndustrie, Zink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C