AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5792205680

Teilenummer:

AVENTICS-5792205680

74,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V579-3/2NC-DA06-230AC-1,2-RV4-LED

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisDurchfluss 50 l/min
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn50 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung230 V AC
Spulenbreite20 mm
Statusanzeige LEDRot
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit23 ms
Werkstoff GehäusePolyamid
Gewicht0.079 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C