AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 4, Steuerdruck min.: 3 bar 5811111000

Teilenummer:

AVENTICS-5811111000

167,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
BaugrößeISO 1
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar