AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1, Steuerdruck min.: 1,5 bar 5811221300

Teilenummer:

AVENTICS-5811221300

275,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2DS-110AC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 60 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 60 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz10 VA
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel
BaugrößeISO 1