AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1, mit Differenzkolben 5811611100

Teilenummer:

AVENTICS-5811611100

211,11 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2AR-024DC-I1-AP22-HBX-PA-D-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.1.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC5 W
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel
BaugrößeISO 1