AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, entlüftete Mittelstellung 5812521400

Teilenummer:

AVENTICS-5812521400

409,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/3EC-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Ausführungentlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Durchflussleitwert C8.9 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel