AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, einseitig betätigt, Differenzkolben 5812613300

Teilenummer:

AVENTICS-5812613300

290,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2AR-110AC-I2-AP22-HBX-PA-D-S-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2700 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 60 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 60 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz10 VA
Durchflussleitwert C10.8 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel