AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814110600

Teilenummer:

AVENTICS-5814110600

507,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2SR-048DC-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn6000 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC48 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC5 W
Durchflussleitwert C24.5 l/(s*bar)
BaugrößeISO 4