AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814722200

Teilenummer:

AVENTICS-5814722200

671,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/3PC-024AC-I4-2P22-HBX-AA-X-S-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn5000 l/min
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Ausführungbelüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Durchflussleitwert C15.5 l/(s*bar)