AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 589 5894705380

Teilenummer:

AVENTICS-5894705380

V589-5/2OC-D014-230AC-04-EV4-USA

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße589
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4"
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit27 ms
typ. Ausschaltzeit28 ms
Werkstoff GehäusePolyamid
Gewicht0.133 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C